TCA9416EVM
TCA9416 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、超低電圧 I2C レベル シフタの評価基板
TCA9416EVM
概要
この EVM (評価基板) は、調整可能な複数のプルアップ抵抗とバス静電容量を通じて、構成可能な各種負荷条件を実現します。その結果、設計者の皆様は、開発中システムでこのデバイスの性能を簡単にテストすることができます。
特長
- 容量性負荷を構成するための複数の DIP スイッチ
- TCA9416DDF パッケージ向けのレイアウトを実施済みですが、IC は実装されていません
- 調整可能な複数のプルアップ抵抗
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
購入と開発の開始
評価ボード
TCA9416EVM — TCA9416 ultra-low voltage I2C translator with rise time accelerators evaluation module
TCA9416EVM — TCA9416 ultra-low voltage I2C translator with rise time accelerators evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA9416 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/03/08 | ||
| 証明書 | TCA9416EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/02/25 |