TCA9802EVM

I²C と SMBus レベル シフタ評価基板の TCA980x ファミリ

概要

TCA9802EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、ユーザーは電源を接続し、I2C コマンドをバッファおよび変換して、オンボードのスレーブデバイス TMP102 に送ることができます。この評価基板 (EVM) を使用すると、設計者はさまざまな容量性負荷の負荷とテストを実施できます。また、ケーブルの寄生インダクタンスをエミュレートするために、直列抵抗をインダクタに置き換えるオプションも使用できます。立ち上がり時間、消費電力、遅延時間などの各種パラメータを、容易かつ正確に評価できます。

特長
  • 電流のレベル シフタに対する TCA980x を容易に評価します
  • キャパシタンスまたはインダクタンス負荷で異なるデバイスを簡単に評価できます
  • さまざまな負荷条件に対応する通信の信頼性を評価するために、オンボード温度センサを搭載しています
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
TCA9800 内部 0.5mA 電流源搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ TCA9801 内部 1mA 電流源搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ TCA9802 内部 2mA 電流源搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ TCA9803 内部 3mA 電流源搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCA9802EVM — TCA980x ファミリの I²C / SMBus レベル・シフタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCA9802EVM TCA980x ファミリの I²C / SMBus レベル・シフタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCA9802 I2C Buffer Evaluation Module 2017/03/21
証明書 TCA9802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。