TCAN1046ADEVM

TCAN1046A 評価基板

TCAN1046ADEVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) を使用すると、D パッケージに封止した TCAN1046A と TCAN1046AV の各製品を評価できます。複数のテスト ポイント、100mil (2.54mm:1mil は 1/1,000 インチ) ピッチのヘッダ、DB9 コネクタのいずれかを使用して複数の CAN バスに簡単にアクセスできるほか、最適な性能を達成できるように対称型レイアウトを採用しています。IC のすべての信号はジャンパ接続を経由してアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。

特長
  • デバイスの V バージョンと V バージョン以外を同時にテストする能力
  • 複数の接続オプションが使用できるため、複数の機器を同時に使用してデバイスを評価することが可能
  • オンボードの複数のジャンパを使用して、デバイスの状態を通常モードからスタンバイ モードに簡単に変更することが可能
  • 電源接続を迅速に確認できるように複数の LED を搭載
CAN トランシーバ
TCAN1046A-Q1 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版デュアル CAN トランシーバ TCAN1046AV-Q1 車載対応、スタンバイ機能搭載、1.8V I/O サポート、拡張版デュアル CAN トランシーバ TCAN1476-Q1 車載、スタンバイ機能搭載、1.8V IO サポート、デュアル、CAN FD SIC (信号改良機能) トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN1046ADEVM TCAN1046A の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TCAN1046A-Q1 and TCAN1046AV-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2022/10/18
証明書 TCAN1046ADEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。