TFP401PZPEVM
TFP401 165MHz TMDS DVI レシーバ / デシリアライザと Panelbus™ IC 評価基板
TFP401PZPEVM
概要
TFP401PZPEVM 評価基板 (EVM) は、DVI ソースを使用した TFP401 の性能と設計の評価に役立ちます。このボードは、標準の DVI ケーブルを介して入力ソースから TFP401 デジタル レシーバへの DVI データを受け取ります。TFP401 デジタル レシーバはデータを 24 ビット パラレル形式に変換します。TFP401PZPEVM は、超拡張グラフィックス アレイ (UXGA) までの解像度をサポートします。
特長
- 高速シグナル インテグリティを実現する設計を採用した PCB トレース
- ジャンパとスイッチにより動作モードを選択可能
- すべての高速出力信号が差動テスト ポイントにアクセス可能
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TFP401PZPEVM — TFP401 165MHz TMDS DVI レシーバ/デシリアライザと PanelBus™ IC の評価モジュール
TFP401PZPEVM — TFP401 165MHz TMDS DVI レシーバ/デシリアライザと PanelBus™ IC の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TFP401PZP Evaluation Module | 2018/01/03 | |||
| 証明書 | TFP401PZPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |