THS3111EVM
THS3111 評価モジュール
THS3111EVM
概要
The THS3111 EVM User's Guide is included within the Datasheet.
The THS3111 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, current-feedback amplifier used in high performance applications. This module provides well-regulated ac performance characteristics and allows for high output voltage swings at high frequencies.
Applications:
- Video Distribution
- Power FET Driver
- Pin Driver
- Capacitive Load Driver
特長
THS3111 evaluation module features:
- Low Noise
- High Output Current Drive: 260 mA
- High Slew Rate: 1300 Vµs
- Wide Bandwidth: 90 MHz
- Wide Supply Range: ±5 V to ±15 V
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS3111EVM — THS3111 評価モジュール
THS3111EVM — THS3111 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | THS3111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |