THS4513EVM
THS4513 evaluation module
THS4513EVM
概要
THS4513EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.
The THS4513EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0dB and 50 ohm input and output termination for connection to common lab test equipment.
The THS4513 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
特長
- Configured with 50 ohms input/output impedance.
- 1:1 Transformer on output
- Power Supply: 3V (+/-1.5V) to 5V (+/-2.5V)
- Decoupling capacitors
- Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points.
- Input and Output signals are via SMA connectors.
- Power connectors are via banana jack.
完全差動アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
THS4513EVM — THS4513 evaluation module
THS4513EVM — THS4513 evaluation module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | THS4513EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |