THS4531DGKEVM

THS4531 評価モジュール、DGK パッケージ

THS4531DGKEVM

ご注文はこちら

概要

The THS4531DGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

特長
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Default gain of 1 configuration can easily be reconfigured for other gains
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors
  • 完全差動アンプ
    THS4531 超低消費電力の 0.25mA、RRO、完全差動アンプ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    THS4531DGKEVM — THS4531 評価モジュール、DGK パッケージ

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    THS4531DGKEVM THS4531 評価モジュール、DGK パッケージ

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    証明書 THS4531DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
    ユーザー・ガイド THS4531DGKEVM Evaluation Module 2012/01/11

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。