THS6212EVM

THS6212 評価基板

概要

THS6212 評価基板 (EVM) は、24 ピン QFN パッケージに収められた、シングルポートの電流帰還アーキテクチャを採用した差動ラインドライバアンプシステムである THS6212 の評価に使用されます。この評価基板は、10V/V のゲインで RLOAD = 100Ω の駆動時における、THS6212 の機能と性能を迅速かつ容易に評価できるように設計されています。複数のオンボードコネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。このボードは 50Ω のテスト機器とのインターフェイスのために、シングルエンドの入出力動作が設定されています。デフォルトでは、THS6212EVM はフルバイアスモードに設定されており、ジャンパコネクタを使って中バイアスモードおよび低バイアスモードに構成変更することができます。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
  • オンボードのバランによる、シングルエンドの入出力接続が可能な設計
  • SMA コネクタを通じた入出力とのシンプルなインターフェイス
  • バイアスモードの設定はジャンパコネクタを使用して変更可能
ライン ドライバ
THS6212 高速、差動、広帯域、PLC/HPLC ライン ドライバ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS6212EVM — THS6212 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS6212EVM THS6212 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS6212 EVM User Guide 2016/05/04
証明書 THS6212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。