TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

AM335x EVM、AM437x EVM、および BeagleBone 用 TI Bluetooth Linux アドオン、WL18xx および CC256x 付き

TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

ダウンロード

概要

このパッケージは、インストール パッケージ、TI Bluetooth Stack、Platform Manager に対応する事前コンパイル済みオブジェクトとソースを同梱しており、AM437x 評価基板、AM335x 評価基板、または BeagleBone で使用されているデフォルトの LINUX EZSDK Binary を簡単にアップグレードできます。このソフトウェアは Linaro GCC 4.7 を使用して構築されており、他のプラットフォームで類似のツールチェーンを使用する Linux SDK に追加できます。

Bluetooth スタックは包括的な認定取得済み (QDID172096QDID172097) であり、付属のシンプルなコマンドライン サンプル アプリケーションを使用して開発期間の短縮します。また、ご要望に応じて MFI 機能の利用も可能です。

ライセンス情報、リリース ノート、サポート対象のプロファイルについては、パッケージをダウンロードしてください。TI の Bluetooth Stack と Platform Manager の詳細については、『TI Bluetooth Stack ユーザー ガイド』を参照してください (以下の技術資料を参照)。

  • TI BT Stack for Linux — ソフトウェア コンポーネント
    • Bluetopia:
      • デュアル モード Classic Bluetooth(BR/EDR)と Bluetooth Low Energy(BLE)のプロトコル スタックとプロファイル。
      • Bluetooth コア仕様 v5.1 をサポート
      • WL18XX および CC256X をサポート
      • 詳細については、https://www.ti.com/tool/tibluetoothstack-sdk をご覧ください
    • Bluetopia PM:
      • Bluetopia Platform Manager は、クライアント/サーバー型のアドオンで、Bluetopia スタックを使用し、複数アプリケーションの同時通信の実行を可能にします。
      • 各アプリケーションは、BluetopiaPM クライアント ライブラリにリンクされます。このライブラリは、Bluetopia スタックをホストする単一の BluetopiaPM サーバー デーモンとの通信を処理します。
    • プラットフォーム アダプテーション ドライバ
      • 標準的な TTY ドライバと GPIO sysfs への直接接続。
      • GPIO 番号と TTY ID は、「tibt」セクションの Linux デバイス ツリーを介して提供する必要があります。
    • シリアル ドライバ:
      • Linux アダプテーション層が、プラットフォーム固有のシリアル ドライバを使用して UART へのインターフェイスを実現します。
特長
  • デュアル モード Classic Bluetooth(BR/EDR)と Bluetooth Low Energy(BLE)Stack
  • Bluetooth コア仕様 v5.1
  • このスタックを使用して複数のクライアント アプリケーションを有効にする Platform Manager フレームワーク
  • TI Shared Transport ドライバとの統合 (Linux 3.8 以降で利用可能)
  • GStreamer(オープンソースのオーディオ フレームワーク)用のプラグイン
  • サンプル アプリケーションは(スタックにリンクされた単一のアプリケーションの形で)Stack レベル、および(単一のスタック デーモンに接続された複数のクライアント アプリの形で)Platform Manager レベルで提供されています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

TI-BT-STACK_LINUX-ADDON TI Bluetooth スタック・アドオン、Linux プラットフォーム向け、WL18xx と CC256x 搭載

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

TI-BT-STACK_LINUX-ADDON TI Bluetooth スタック・アドオン、Linux プラットフォーム向け、WL18xx と CC256x 搭載

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
サイバー セキュリティ報告書 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021/06/22
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020/05/18
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020/05/18

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS WL18XX モジュール向け、WiLink™ ワイヤレス ツール
ドライバまたはライブラリ
WL18XX-BT-SP Bluetooth サービス パック、WL18xx 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。