WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

WL18XX モジュール向け、WiLink™ ワイヤレス ツール

WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

ダウンロード

概要

このパッケージには、次のアプリケーションが含まれています:

  • WLAN/リアルタイム チューニング ツール(RTTT)
  • Bluetooth®ロガー
  • WLAN gLogger
  • リンク品質監視 (LQM)
  • HCITester ツール
    • BTSout です
    • BTS 変換
    • スクリプトパッド

ホストはこれらのアプリケーションを使用して、WiLink™ WLAN/Bluetooth/Bluetooth Low Energy の各ファームウェアをデバッグおよび監視するために必要な機能をすべて実現できます。また、RF 検証テストを実行し、規制準拠のために本テストの前の事前テストを実施できるほか、ハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム統合に関連する問題のデバッグにも活用できます。

WLAN と Bluetooth に関するワイヤレス デバッグとキャリブレーションの各ツールを使用するには、4 個の UART ポートが必要です。PC からこれらのポートを駆動する最も効率的な方法は、UART/USB コンバータを使用することです。TI は、SDMMC から COM8 への変換アダプタである WL18XXCOM82SDMMC を、TI の WL1837MODCOM8I モジュールまたは WL1835MODCOM8B モジュールと組み合わせ、COM8 ボードに取り付けることを推奨します。

バンドルとしても利用可能:

システムの概要:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド WiLink WLAN IP Real-Time Tuning Tool (RTTT) (Rev. F) PDF | HTML 2022/01/25
ユーザー・ガイド Bluetooth Logger and Link Quality Monitor (LQM) Tools (Rev. D) 2018/05/01
ユーザー・ガイド WiLink™ 8.0 Bluetooth® Vendor-Specific HCI Commands (Rev. B) 2017/10/17
ユーザー・ガイド TI Wireless Tools Package Getting Started Guide (Rev. A) 2016/11/03
アプリケーション・ノート WL18xx .INI File (Rev. A) 2015/12/03
ユーザー・ガイド WiLink WLAN gLogger Tool (Rev. A) 2015/11/30
その他の技術資料 HCITester Tool (Rev. B) 2015/09/16

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
WL1835MODCOM8B WiLink™ 8 モジュール 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 キット、Sitara 用 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 デュアル・バンド 2.4 および 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 評価モジュール
評価ボード
WL18XXCOM82SDMMC COM8 から SDMMC へのアダプタ

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDC-WL1835MODCOM8B 1835 TI デザイン TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 モジュール上の 2.4/5GHz デュアル・バンド Wi-Fi® + Bluetooth® 認証アンテナ設計

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON AM335x EVM、AM437x EVM、および BeagleBone 用 TI Bluetooth Linux アドオン、WL18xx および CC256x 付き WL18XX-BT-SP Bluetooth サービス パック、WL18xx 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。