TIDA-00026

プログラム可能、マルチ・ケミストリ・高速充電管理リファレンス・デザイン

TIDA-00026

設計ファイル

概要

This reference design is a programmable, monolithic IC solution for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd), nickel metal-hydride (NiMH), or lithium-ion (Li-Ion) batteries in single- or multi-chemistry applications. It chooses the proper battery chemistry (either nickel or lithium) and proceeds with the optimal charging and termination algorithms. This process eliminates undesirable, undercharged, or overcharged conditions, and allows accurate and safe termination of fast charge.

特長
  • # Series Cells: 1 to 25S
  • Max Input Volts: 25V
  • Max Charge Current: 1A
  • Topology: Switch-Mode

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU067.PDF (1080 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR036.PDF (137 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU068.PDF (456 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR035.PDF (69 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ2000ピーク電圧検出による充電終了機能搭載、スイッチ・モード、マルチケミストリー・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF
バッテリ チャージャ IC

BQ24170パワー パス セレクタ搭載、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00026 Test Results 2013/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。