TIDA-00030
パック側 ImpedanceTrack バッテリ残量計(プロテクタ内蔵)リファレンス・デザイン
TIDA-00030
概要
This reference design, using BQ27741 along with GaugeStudio software, provides the customer with tools for developing a battery fuel gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide accurate battery fuel gauging information. The integrated protection functionality can also be evaluated with this design. It gives the customer information such as battery voltage, temperature measurement, and Remaining State of Charge through its RAM registers. It also allows the customer to evaluate the BQ27741 IC according to the datasheet.
特長
- # Series Cells: 1S
- Max Input Volts: 4.5V
- Max Charge Current: 6A
- Communication: I2C or HDQ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00030 Test Results | 2013/08/26 |