TIDA-00033

過電圧および過電流チャージャ・フロント・エンド保護 IC(FET 内蔵) リファレンス・デザイン

TIDA-00033

設計ファイル

概要

This reference design is a highly integrated circuit solution designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC design continuously monitors the input voltage and the battery voltage. In case of an input over-voltage condition, the IC will turn off the internal power FET after a blanking time. If the battery voltage rises to unsafe levels during charging process, power is removed from the system. If the input current exceeds the over current threshold for a limited time, the IC design will turn off the output power. The integrated charging FET can regulate the charge voltage and current according to the control from the host. The design can also provide a voltage source with over voltage and over current protection for host controller.

特長
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 26V
  • Max Charge Current: 560mA
  • Communication: Standalone

パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU079.PDF (363 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR048.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU080.PDF (157 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR047.PDF (93 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ プロテクタ

BQ24350FET、6.17 入力 OVP 付き、過電圧および過電流チャージャ フロント エンド保護 IC

データシート: PDF
バッテリ チャージャ IC

BQ24160デュアル入力、パワー パスと USB 検出機能搭載、I2C、1 セル、2.5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00033 Test Results 2013/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。