TIDA-00036
I2C 制御シングル・セル・チャージャ、5.1V ブースト操作付:bq24195/2.1A および bq24195L/1A
TIDA-00036
概要
bq24195 と bq24195L は、充電アプリケーション向けに、4.5A 充電 / 2.1A 昇圧と、2.5A 充電 / 1A 昇圧機能を統合しています。TIDA-00036 では、高い効率と少ない BOM(部品表)コストで高速充電と同期整流・昇圧 OTG(on-the-go)を実行するためのシングルチップ・ソリューションである bq24195 と bq24195L を示します。
特長
- 高速充電:最大 4.5A(bq24195)/2.5A(bq24195L)の充電電流を供給し、大容量のバッテリ・パックに対応
- バッテリ昇圧動作:90% の OTG 効率による、バッテリ動作期間の延長
- 入力電圧のダイナミック、パワー・マネージメント機能により、サード・パーティーのアダプタに対応
- コンパクトな 2.1A または 1A の充電用デザインに、FET と共有型の降圧/昇圧インダクタを内蔵
- D+/D- の USB 検出機能と、USB BC1.2 に対する互換性
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB88.PDF (90 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00036 Test Results | 2014/10/10 |