TIDA-00232
ワイヤレス・サブウーファ・アンプ・リファレンス・デザイン
TIDA-00232
概要
This wireless subwoofer amplifier reference design demonstrates the ease of integrating wireless connectivity to a traditional analog input subwoofer design.The wired or wireless mode is controlled by an MSP430. The reference design includes a high performance stereo digital audio amplifier system with software for monitoring and control. The design features the CC8520 PurePath Audio Wireless RF SoC module for audio streaming in wireless mode. Schematics, bill of materials and design considerations for the boards and EVMs used in the reference design are provided.
特長
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430F2132 — 8KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00232 Test Results | 2014/05/19 | |||
| その他の技術資料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017/12/01 | ||||
| ユーザー・ガイド | TIDA-00232 Quick Start Guide | 2014/05/19 |