TIDA-00253
低消費電力 1:4 ディストリビューション・アンプ、シリアル・デジタル・インターフェイス・リファレンス・デザイン用
TIDA-00253
概要
The TIDA-00253 reference design is functionally an 1:4 SDI Distribution Amplifier with a USB interface to allow connection to a host computer and a graphical user interface (GUI) program which allows the configuration of the devices on the board to be changed as desired, and allows for SDI video eye diagram monitoring. The multiplexing and eye measurements can be done without using a video analyzer or high bandwidth scope which is not practical to use in a regular video production environment.
特長
- Single input, four output Distribution Amplifier.
- Low power consumption, with automatic power down when no input signal is provided
- Ability to estimate input cable length
- Adjustable output signal amplitude and DC offset
- Selectable board trace length between equalizer and reclocker
- Ability to measure internal eye diagram with or without media/interconnects
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR717.PDF (40 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00253 Test Results | 2014/06/05 |