TIDA-00332

高電圧 12V ~ 400V DC 電流センス、リファレンス デザイン

TIDA-00332

設計ファイル

概要

この検証済み設計では、INA138 を使用して、最大 400V の同相モードで電流を測定する回路を示しています。これは、簡単なフローティング電源を構成し、INA138 を高電圧源から直接バイアスすることで実現されています。この設計における 400V は一例です。異なる部品を使用することで、さらに高い同相モード電圧にも対応できます。この回路はテスト済みであり、ガーバーファイル、テスト結果、および機能の詳細説明が含まれています。

特長
  • 非常に広い同相電圧範囲 (12V ~ 400V)
  • 36V CMRR
  • 小型ソリューション サイズ (追加部品は 4 個のみ)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU833.PDF (284 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDA4.PDF (48 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC952.ZIP (1151 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDA3.PDF (148 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA1382.7 ~ 36V、800kHz、可変ゲイン、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA138-Q1AEC-Q100、2.7 ~ 36V、800kHz、可変ゲイン、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High Voltage 12-V to 400-V DC Current Sense Reference Design 2015/03/09
技術記事 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015/07/09

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

設計ツール
CIRCUIT060032 電流出力の電流センス アンプを使用した、高電圧、ハイサイドのフローティング電流センシング回路

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。