TIDA-00364
フォークリフトの AC トラクション モーター向け、48VDC バッテリ駆動 5KW インバータ出力段のリファレンス デザイン
TIDA-00364
概要
TIDA-00364 は、フォークリフトのトラクション用途の AC 誘導モーターを駆動する、3 相 MOSFET ベースのインバータのリファレンス デザインです。このインバータは、48Vdc 鉛酸バッテリからの電力供給で動作します。5KW の出力電力を供給する設計を採用しており、適切な冷却機能を装備している場合、最大 130Arms の連続モーター電流を取り扱うことができます。大電流定格を達成できるのは、複数の MOSFET (CSD19536) を並列配置し、Thermal Clad PCB (放熱強化基板) に実装しているからです。120V ハーフブリッジ MOSFET ゲート ドライバは、4Apk のソースとシンク (供給と吸い込み) に対応し、複数の MOSFET の制御に使用しています。このデザインは、複数の MOSFET を並列動作させるために、複数の手法と対策を採用しています。
特長
- 48Vdc 鉛酸バッテリ システムからの電力で動作
- 最大 130Arms の連続出力電流
- インバータの効率:95% 超
- 動作温度範囲:-20℃ ~ +55℃
- 5 個の NEXFET (CSD19536KTT) を並列配置し、高い性能指標 (figure of merit、FoM) を達成
- 4Apk のソースとシンク (供給と吸い込み) 電流駆動能力のあるハーフブリッジ ゲート ドライバ (UCC27211)
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO61.ZIP (54 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 48VDC Battery Powered Inverter Power Stage Ref Design for 5-kW Forklift AC Motor | 2016/10/17 |