TIDA-00394
デュアル・パワー・パス・マルチプレクサ、リファレンス・デザイン
TIDA-00394
概要
多くのシステムは、停電時の電力供給のためにバックアップ・バッテリを必要とします。 大幅な効率低下やコスト増大を招かずに、メイン電源とバックアップ用バッテリ電源間で切り替えを実現することが技術的課題となります。 このリファレンス・デザインはバックアップ・バッテリから供給される 12V レールを使用する高精度、低消費電流ソリューションを、既存デバイスより低コストで実現します。
特長
- バックアップ・バッテリ・モードでの低い消費電流:28μA
- 電圧しきい値に関する高い精度:抵抗を含め 1.75%
- 1 次レールと 2 次レールでの独立した電圧プログラミング
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJF8.PDF (34 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Dual Power Path Multiplexer Design Guide | 2015/10/27 |