TIDA-00396
高精度ウィンドウ電圧モニタ
TIDA-00396
概要
このアプリケーションは、典型的な 24V レールに対して、少ない部品点数で高精度の過電圧および低電圧フラグを提供します。高電圧 VDD 入力は最大 36V に耐え、広い入力電圧変動に対応可能です。合計消費電流は 20uA 未満です。
特長
• 過電圧および低電圧の両方に対応した高精度モニタ
• 低消費電流 (20uA 未満)
• 小型 (SOT - 6 個のパッケージ)
• 高電圧入力 (最大 36V) および出力 (最大 25V)
• 最小限の部品数
| 出力電圧オプション | TIDA-00396.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 1.8 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 2 |
| Iout(最大)(V) | .1 |
| 出力電力(W) | .2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
産業用
- GPS レシーバ
- HMI panel
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- フラット パネル
- ポータブル現場用計測器
- 公共安全無線
- 包括的なレーダー システム
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 計量器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 防衛無線
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD09.PDF (109 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00396 Test Results | 2015/02/24 |