TIDA-00429
DevSleep SATA インターフェイス付きの e-Fuse パワー スイッチ
TIDA-00429
概要
TPS25940A は、専用の DevSleep インターフェイス端子(DEVSLP)を実装して、デバイスを強制的にローパワー モードに移行します。DEVSLP ピンには、ホスト コントローラからアサートされる標準的なハードウェア信号との互換性があります。High にプルアップすると、デバイスは低消費電力の DevSleep モードに入ります。このモードでは、TPS25940A の静止電流消費は標準値で 95µA に制限されます。TPS25940A の DevSleep 機能が解決する主な課題は、デバイスが DeVSleep モードに強制された場合でもデバイスをアクティブな状態に保つことです。このとき出力電圧は維持され、過負荷電流制限は I(DEVSLP(LIM)) に設定されます。また、DevSleep モードでも他のすべての保護機能は有効のままであり、システムの安全性を確保します。
特長
- 専用の DevSleep インターフェイス端子(DEVSLP)を実装して、デバイスを強制的にローパワー モードに移行
- DevSleep モード時の静止電流消費: 95uA
- デバイスが DevSleep モードのときでも、出力電圧およびその他の保護機能は有効なまま維持されます
- 外部コントローラや回路は不要です
| 出力電圧オプション | TIDA-00429.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 500 |
| 出力電力(W) | 6000 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Hot Swap |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD04.PDF (62 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00429 Test Results | 2015/02/20 |