TIDA-00463

フラックスゲート ベースの変位センサ リファレンス デザイン

TIDA-00463

設計ファイル

概要

TIDA-00463 は、TI の LaunchPad に対応するブースタパック フォーム ファクタで、リニア距離測定に適した変位センサを提示します。  このデザインは、非磁性素材を使用しているが距離測定を必要とする各種アプリケーションや、非接触式で摩耗のない測定を必要とする各種アプリケーションに適しています。  このデザインは、磁気フラックスゲート テクノロジーを採用しており、広い測定距離に対応すると同時に、高い分解能や高精度を達成できます。

特長
  • 直径 6mm の NdFeB 磁石 (HC > 1350kA/m) 使用時に、10cm の距離で 1mm の分解能を達成
  • 最大 30cm の距離で磁気部品の存在を検出可能
  • 同相の磁界を除去
  • 温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 温度への低依存性:最大温度ドリフト = 100nT/℃
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB46.PDF (1566 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJH6.PDF (241 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJH7.PDF (85 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJH8.PDF (169 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJI0.ZIP (512 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBL6.ZIP (348 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJH9.PDF (969 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

ADS1248高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Fluxgate Based Displacement Sensor Design Guide 2016年 1月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ