TIDA-00514
パワー マルチプレクサ切り替えおよび逆電流ブロックのためのロード スイッチ リファレンス デザイン
TIDA-00514
概要
複数の電力供給源から電力を受け入れることができるシステムで、複数の電力供給源の間で切り替えを行うときに、シームレスな遷移を実現するのは、時には困難なことがあります。特に、逆電流が流れる事態を防止する必要がある場合です。このリファレンス デザインは、2 個のロード スイッチを使用して 2 個の電力供給源の間でマルチプレクスを実施し、逆電流を防止する方法を提示します。
特長
- TPS22959 - 2:1 パワー マルチプレクサ (MUX) の特長:
- 5.5V、15A、4.4mΩ (VBIAS = 5V 時の代表値)
- 最適化済みの RC 回路が、メイク ビフォー ブレイク (2 番目の電源との接続を確立した後に、最初の電源との接続を解除) ロジックを確実に実現
- 単一の GPIO を使用して、電力供給源の選択を制御
- TPS22959 - 逆電流保護回路の特長:
- 5.5V、15A、8.8mΩ (VBIAS = 5V 時の代表値)
- 一方の電力供給源が無効になっているときは、双方向スイッチが逆電流を防止
- 調整可能な立ち上がり時間
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
- GPS レシーバ
- Signal generator
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- ソーラー充電コントローラ
- ソーラー充電コントローラ
- デジタイザ (50MSPS 超)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- メモリと半導体の試験装置
- 分析ラボ計測器
- 包括的なレーダー システム
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 計量器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 飛行制御ユニット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFP4.PDF (75 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Load Switches for Power MUXing and Reverse Current Blocking Design Guide | 2015/06/29 |