TIDA-00517
基本ファン・コントローラ、リファレンス・デザイン、過熱検知付
TIDA-00517
概要
TIDA-00517 は、最小点数の部品を使用して基本的なファン制御を行うためのリファレンス・デザインを提供します。 このデザインは、温度条件を制御するためにファンを活用するパーソナル・エレクトロニクス、産業用 PC 、パワー・ディストリビューション・ユニット、および他のアプリケーションで過熱状態を検出するために、TMP302 温度スイッチを採用しています。このシンプルなデザインは、さまざまな電圧のファンに合わせて簡単に変更することができるので、多様な用途に応用できます。
特長
- ファンを動作させるためのシンプルな温度スイッチ
- フレキシブルなデザインで、電圧が異なる多くのファンとの組み合わせが可能
- BOM (部品表) 点数の低減とコスト削減
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJF4.PDF (192 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Basic Fan Controller With Over-Temperature Detection Design Guide | 2015/02/24 |