TIDA-00522

低ゲイン アンプのリファレンス デザイン

TIDA-00522

設計ファイル

概要

このボードでは、LMH5401 を低ゲイン アンプとして、または減衰器として使用できます。

特長

  • DC 結合
  • 最小ゲイン: 0.5V/V
  • 分割電源電圧
  • 6GHz の帯域幅
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAI1.PDF (432 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGO4.PDF (82 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAT9.ZIP (332 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGO5.PDF (655 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGO3.PDF (137 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Stabilizing Differential Amplifiers as Attenuators Design Guide 2015/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。