TIDA-00556

ウェアラブル製品向け、ロード スイッチ ベース シップ モードのリファレンス デザイン

TIDA-00556

設計ファイル

概要

TIDA-00556 は、低消費電力で省スペースの「シップ モード」 (出荷後の長期在庫) 対応のリファレンス デザインであり、シンプルで低コストのロード スイッチを使用して実装できるウェアラブルや他の小型ポータブル エレクトロニクスを特にターゲットにしています。

特長
  • 1.89mm2 の小型ソリューション サイズで、各種デザインに簡単に収容可能
  • 低消費電力状態でシャットダウン電流が 0.5μA なので、保管期間を延長することができ、すぐに使用できる状態へのシームレスな切り替えが可能
  • 部品数は 4 点で、BOM (部品表) コストの削減と複数プラットフォームの間でのスケーラビリティに貢献
  • 回路設計は検証済みで、ボード ファイルおよび設計ガイドが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU744A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJC6.PDF (97 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJC5.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJC8.ZIP (759 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBK3.ZIP (12 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJC7.PDF (555 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJC4.PDF (292 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD23382F4ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22916出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22915出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ウェアラブル用出荷モード (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/08/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。