TIDA-00558
672W に対応する車載用 48V/12V の双方向高集積コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-00558
概要
現在の車載電力消費は 3KW ですが、今後 5 年で 10KW まで増加すると予想されており、12V バッテリではその電力をまかなえません。48V/12V 双方向コンバータは、高電力要件に対応するソリューションを提供し、2 つの位相構成で各位相は 28A の動作が可能です。 このソリューションは、C2000 制御スティック カードを使用して両方の相に対する双方向の電流制御を行い、ファームウェアの 過電流保護と過電圧保護を実現します。48V/12V 双方向コンバータにより、電圧コンディショナが不要となり、負荷をより均等に分散できます。48V バッテリを使用して、大トルク モーターや、A/C コンプレッサと EPS(電動パワー ステアリング)のような他の大出力コンポーネントに電力を供給する一方で、12V バッテリ系の負荷には何も変更を加えません。
特長
- 公称 48V ~ 12V の双方向電源
- デュアル位相構成で、各位相は 28A の負荷に対応
- 合計で最大 56 A の負荷を駆動可能
- 各位相に 2 個の SM72295 を使用
- 1 枚の C2000 制御スティック カード
- GUI による電力転送の監視および制御、ファームウェアによる OCP/OVP
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH41.PDF (153 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載ボディおよびライティング マイコン
TMS320F28069-Q1 — 車載、FPU と VCU と 256KB フラッシュと CLA 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット MCU
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28069 — 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00558 Test Results | 2015/09/21 |