TIDA-00583
5V/1.6A & 12V/10mA AC/DC フライバック PSU、低 AC ライン入力リファレンス デザインに最適化された E メータ アプリケーション用
TIDA-00583
概要
TIDA-00583 はフライバック コンバータで、非常に低い AC ライン入力 (最小 45Vac) でも動作可能で、E メータの通信モジュール向けに 5V@1.6A の安定化完全絶縁出力と、もう 1 系統の低消費電力 12V 非絶縁出力を提供しますTI の UCC28722 PSR コントローラを搭載しており、一次側フィードバックにより正確な電圧と定電流制御を実現、さらにバイポーラ電力スイッチを用いることで、フォトカプラによるフィードバック回路を不要にし、システム コストを削減しています。
特長
- 45Vac ~ 265Vac の広い入力範囲
- 複数出力: 5V/1.6 A (ピーク 2.2A) および 12V/ 10 mA (非絶縁)
- 平均 4 点効率: 73.8% 以上
- 定格出力時 (5V/2.2A) の効率: 72% 以上
- 定格負荷時の出力リップル: 150mV 未満
- PSR 制御、BJT スイッチ、単層 PCB の採用により、システム コストを低減
| 出力電圧オプション | TIDA-00583.1 | TIDA-00583.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 45 | 45 |
| Vin(最大)(V) | 265 | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1.6 | .01 |
| 出力電力(W) | 8 | .12 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF32.PDF (85 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00583 Test Results | 2015/06/08 |