TIDA-00587
チャージャ ブースタ パック、リファレンス デザイン
TIDA-00587
概要
TIDA-00587 リファレンス デザインは、TI Launchpad 開発ボードに取り付けられる Booster pack 形式の充電器として設計されています。このボードを開発に使用することで、bq24250 充電 IC の設計および評価にかかる時間を短縮できます。このボードを使用してバッテリを充電でき、オンボードの電子負荷を使用してバッテリを放電することもできます。これにより、bq24250 充電器で充電した場合のバッテリの性能や特性を評価するためのサイクル試験を行うことができます。
特長
- Launchpad 開発ボードに装着できる Boosterpack 形式の充電器
- オンボード 1A の電子負荷
- 2 枚の充電用 Booster pack ボードをスタック接続できるようにするための 2 枚のボードのマルチプレクサ
- バッテリ パックを監視するための電圧 ADC、電流 ADC、温度 ADC
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFW5.PDF (54 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Charger Booster Pack Design Guide | 2015/07/07 |