TIDA-00591

統合型 3A NVDC 1 セル バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

TIDA-00591

設計ファイル

概要

bq24298 は、スマートフォンやタブレットの幅広いアプリケーションで使用される 1 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ用の、高度に統合されたスイッチモード バッテリ チャージャ管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。パワー パスのインピーダンスが低いため、スイッチ モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

特長
  • 最大 3A の充電電流に対応
  • 最高効率を実現する高集積ソリューション
  • シッピング モードとシステム リセットをサポート
  • I2C による BATFET 強制オフ (遅延付き、標準 9s)
  • ホストが利用できない場合のホスト制御と自律充電の
  • 長いバッテリ駆動時間を実現する低 Rds(on) バッテリ FET を内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA60.PDF (1332 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFJ6.PDF (250 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFJ2.PDF (87 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFJ8.ZIP (184 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAH4.ZIP (444 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFJ7.PDF (2166 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFJ5.PDF (617 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24298NVDC パワー パス搭載、調整可能な電圧、USB OTG 対応、I2C 制御、シングル セル 3A USB チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00591 Test Results 2015/06/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。