TIDA-00628
簡略型のトランスを使用する、スナバレスの非絶縁型 AC/DC フライバック コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-00628
概要
TIDA-00628 は、15V/6.5W の非絶縁型シングル出力 AC/DC フライバック電源で、85Vac ~ 440Vac の広い入力電圧範囲で動作可能です。この設計は、(1) 高電圧バイポーラトランジスタの採用によるスナバ回路不要化と、(2) 補助巻線を必要としない簡略化トランス設計という 2 つの主要特徴を示しています。 システム部品点数が少なく、高度な保護機能を内蔵しているため、電力計や産業用途向けにコスト効率の高いソリューションを実現します。
特長
- 最大 440Vrms の入力電圧、15V/6.5W の出力
- スナバ回路不要 – BoMと PCB 面積を削減
- BJT スイッチ採用によりシステム コストを低減
- 非絶縁出力により、補助巻線不要の簡略化されたトランス設計が可能
- 230V、6.5W 出力時の典型効率: 80%
- 伝導放出への準拠: CISPR 22, Class B
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH30.PDF (41 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 6.5-W Snubberless Flyback Converter Using BJT Primary Switch Design Guide (Rev. A) | 2016/01/27 | |||
| ユーザー・ガイド | TIDA-00628 Transformer Specification (Wurth Elektronik) | 2015/08/25 |