TIDA-00736

ユニバーサル ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-00736

設計ファイル

概要

この設計により、汎用の高性能ステッピング モーター ドライバを実現しています。オンボード マイコンから SPI 経由で DRV8711 を設定することで、最大 1/256 のマイクロステップ選択と、0.5A ~ 5A のピーク電流選択が可能です。供給電圧は 12V ~ 36V の範囲で使用可能です。最適化されたデケイ パラメータ設定により、このソリューションはほとんどのバイポーラ ステッピング モーターおよびさまざまな産業用途で理想的に動作できます。入力信号用のフォトカプラ絶縁が含まれています。出力短絡、過電流、過熱など、各種保護機能も搭載されています。

特長
  • 0.5A ~ 5A の範囲で選択可能な広い電流レベル
  • マイクロステッピングをフルから 1/256 まで選択可能
  • 幅広い動作範囲:12V ~ 36V
  • さまざまなステッパ モーターに対応
  • 標準 ISO 準拠の産業用入力インターフェイス
  • 完全な保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC1.PDF (1366 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJY2.PDF (238 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJY1.PDF (187 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJY4.ZIP (507 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBP3.ZIP (270 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJY3.PDF (346 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJY0.PDF (269 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G22022KB フラッシュ、256B SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00736 Test Results 2015/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。