TIDA-00753

三相 AC 電流測定器、電流トランス使用、リファレンス デザイン

TIDA-00753

設計ファイル

概要

TIDA-00753 リファレンス デザインは、INA199 ゼロ ドリフト電流シャント モニタを使用して、3 相モーター向けの高精度で広い AC 電流測定を実現します。また、この設計は、ディスクリート ソリューションと比較して、ゲイン段を 200 とする場合に 25mW の低消費電力であることがわかります。INA199 に高精度の抵抗を内蔵しているため、ディスクリート ソリューションと比較して、設計のフットプリントと BOM コストは大幅に小型化されています。

特長
  • フルスケールの 1 次側電流の 10 ~ 100% について、精度 0.5% (キャリブレーションなし)
  • ゲイン段の消費電力は 25mW です
  • 小さなフットプリントにより、増幅のための外付け抵抗は不要
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBK3A.PDF (4026 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKW9.PDF (73 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKW8.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKX1.ZIP (1590 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBY4.ZIP (285 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKX0.PDF (329 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKW7.PDF (383 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA199-Q1AEC-Q100、26V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF32121.25V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23、シリーズ (バンドギャップ) 電圧リファレンス

データシート: PDF
アナログ電流センス アンプ

INA19926V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Three-Phase AC Current Measurements Using Current Transformer Design Guide (Rev. A) 2016/06/10
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。