TIDA-00786
超小型ブラシ付き DC モーター電流レギュレーション用の TI リファレンス デザイン
TIDA-00786
概要
TIDA-00786 は、100% デューティ サイクルの固定速度入力と可変電流制御を備えた、小型サイズでブラシ付き のDC モーター コントローラです。 DRV8871 の統合型電流検出機能により、設計は標準的なポテンショメータを使用でき、ユーザーは 12 〜 24V 入力で駆動可能なさまざまなモータに対して、電流制限レベルを素早く調整できます。
特長
- 12 ~ 24V で動作
- 100% デューティ サイクルの固定速度入力
- オンボード 100 ミリ ヘッダーによるモーター接続の迅速な変更
- DC バレル プラグにより、さまざまな商用電源からユニバーサル接続
- 長時間の使用にも耐えられる耐久性のあるポテンショメータを装備
- 内部電流制御により、非常にコンパクトな基板面積を実現
- RILIM の可変性により、最終用途で適切な電流制御レベルを決定するテスト時間を短縮
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRII1.PDF (189 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00786 Test Results | 2015/10/23 |