TIDA-00858
革新的な高効率フル ブリッジ整流器のリファレンス デザイン
TIDA-00858
概要
TIDA-00858 は、フル ブリッジ整流器に関する高効率のアプローチを採用しています。このリファレンス デザインは、複数のダイオードを 4 個の N チャネル MOSFET に置き換え、LM74670-Q1 スマート ダイオード コントローラと組み合わせて、1 個のフル ブリッジ整流器を構成しています。LM74670-Q1 は、損失の発生するダイオードを、静止電流 (IQ) が事実上ゼロの回路で置き換えます。このデザインは、最大 45V の AC 入力電圧を受け入れ、ダイオードを使用する場合の順方向電圧降下なしで、整流済みの DC 電圧を生成できます。300Hz の AC 入力を取り扱うことができ、ショットキー ダイオード整流器を使用する場合に比べて熱管理の手間を減らし、最大 100A の出力電流を供給することができます。
特長
- 最大 45V の AC 入力電圧をサポート
- 動的な電流反転に対する高速応答:< 5µsec
- 大電流整流器の場合、いっそう効率的
- 最大 300Hz の AC 入力周波数をサポート
- 事実上のゼロ静止電流 (IQ) であり、ダイオード整流器より小さい逆リーケージ電流
| 出力電圧オプション | TIDA-00858.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 |
| Vin(最大)(V) | 35 |
| Vout (Nom) (V) | 35 |
| Iout(最大)(V) | 20 |
| 出力電力(W) | 700 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | OR'ing |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIV4.PDF (34 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74670-Q1 — 車載対応、70μA ゲート ドライブ搭載、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード整流器コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00858 Test Results | 2015/11/30 |