TIDA-00863

TPS7B4253-Q1 を使用した LDO パラレルソリューションのリファレンスデザイン

TIDA-00863

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、許容誤差が非常に小さい電圧トラッキング LDO である TPS7B4253-Q1 を活用して、大出力電流を供給すると同時に低静止電流 (IQ) の要件に適合する LDO の並列配置を提示します。

特長
  • 最大 900 A を供給する拡張出力電流
  • 大負荷条件下で良好な放熱特性
  • 4 ~ 40V の広い入力電圧範囲
  • 出力コンデンサを広い範囲から選定可能
  • 10〜500µF のセラミック出力コンデンサで安定動作可能
  • ESR 範囲は 0.001Ω 〜 20Ω
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB16A.PDF (930 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRK79.PDF (106 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK78.PDF (203 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK81.ZIP (334 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBR0.ZIP (1390 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK80.PDF (568 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK77.PDF (192 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4253-Q1車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LDO Parallel Solution Reference Design With TPS7B4253-Q1 (Rev. A) 2016/01/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。