TIDA-01007
EMC 互換自動 LED リア ランプ、シーケンシャル 回転アニメーション リファレンス デザイン
TIDA-01007
概要
このリファレンス デザインは、シーケンシャル ターン方式のアニメーション(一連のランプが端から順次点滅)表示を行う車載リア ランプ向けのアナログ ソリューションです。このリファレンス デザインは、サード パーティーの EMC Lab による TL81000 RI および BCI テストで互換性を確認済みです。この設計は、フォールト モード時の低静止電流を維持しながら、完全な車載診断機能も示しています。
特長
- 車載バッテリに直接接続
- TL81000 RI と BCI に準拠
- マイコンなしでシーケンシャル ターン方式のアニメーション(一連のランプが端から順次点滅)
- 高度な診断および保護機能
- 単一の障害発生ですべてをオフにする (OFAF) 機能
- フォルト モードでの低い静止電流
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMC3.PDF (120 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide | 2016/06/02 |