TIDA-010242

MIL-STD-1275E サージ保護のリファレンス デザイン

TIDA-010242

設計ファイル

概要

MIL-STD-1275E 規格は、ミリタリー向け車両で各種機器を使用するための 28V DC 入力電力に関する最新の特性を規定しています。この規格は、ミリタリー向け車両の動作中に発生する 3 つの主な事象の特性を規定しており、28V の主電源に接続されている各種機器をこれら 3 つの事象から保護する必要があります。これらの事象とは、逆極性、電圧スパイク、電圧サージです。これらの事象に合格するには、逆極性事象が発生している間は保護回路を動作させず、電力を供給しないことが必要です。スパイク事象とサージ事象が発生している間、保護回路の出力を公称 28V、最大 34V に維持する必要があります。このリファレンス デザインは、最大 120W の出力を処理できる 2 段クランプ回路を採用しています。2 段クランプ回路を実装した結果、部品表 (BOM) の総コストを削減し、全体のサイズを最小化することができます。

特長
  • 2 段の 100V サージ抑制
  • 250V のスパイク サージ抑制
  • 最大 -65V の逆入力保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU853.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAO3.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAO2.PDF (158 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAO5.ZIP (1584 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG87.ZIP (4205 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAO4.PDF (829 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAO1.PDF (313 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM7480-Q1車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド MIL-STD-1275E サージ保護のリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/02/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。