TIDA-010259

カスケード型 LMX1204 のリファレンス デザイン

TIDA-010259

設計ファイル

概要

カスケード型 LMX1204 のリファレンス デザインは、単一のクロック入力を 16 個のクロック出力に分配します。  最高 12.8GHz の高周波動作に適しており、クロック信号に対する位相ノイズの影響は無視できる範囲です。  大規模フェーズド アレイ システム内の高速データ コンバータに関連するクロック処理に最適です。

特長
  • 1:16 の高周波クロック ディストリビューション        
  •  最大 12.8GHz の周波数で動作         
  •  クロック分周とクロック逓倍の各オプション         
  •  JESD204B アプリケーションに適した 16 個の SysRef 出力を内蔵         
  •  位相ノイズの劣化は無視できる水準     
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU928.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCT1.PDF (2155 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCT0.PDF (188 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCT3.ZIP (21426 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGO2.ZIP (480 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCT2.ZIP (1441 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCS9.PDF (1269 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF PLL とシンセサイザ

LMX1204JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、位相同期機能搭載、12.8GHz RF バッファ、逓倍器、分周器

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド カスケード接続のクロック分配リファレンス デザイン、16 の高周波 数出力をサポート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。