TIDA-010267
より小さい灌流指標 (PI) に対応できる、ダイナミック レンジが 90dB のシングルチップ パルス オキシメータのリファレンス デザイン
TIDA-010267
概要
このリファレンス デザインは、低コストのシングルチップ パルス オキシメータ (血中酸素飽和度計) 設計で使用する MSPM0L1306 のアナログ機能を示します。MSPM0L1306 内の複数のオペアンプは、ゼロドリフト、低ノイズという特性を持つトランスインピーダンス アンプや電流制御ドライバとして機能します。内蔵の高速 A/D コンバータ (ADC) にはオーバーサンプリング機能があり、高い水準のダイナミック レンジを実現できます。このデザインは、光電式容積脈波 (PPG) の波形と、1 分あたりの心拍数 (BPM) や末梢酸素飽和度 (%SpO2) のようなバイタルサイン測定値を視覚化する GUI を採用しています。
特長
- 測定可能な心拍数は 30 ~ 240BPM の範囲、灌流指標 (PI) は 0.1% ~ 20% の範囲であり、さまざまな脈拍強度への対応と信頼性の向上に貢献
- 内部 12 ビット ADC とオーバーサンプリングへの対応を通じて、90dB のダイナミック レンジを実現
- 標準的な表示解像度は 1BPM と 1% の SpO2 であり、高精度のバイタル測定に寄与
- デバイスのオフ期間はシャットダウン電流が非常に小さく (83nA 未満)、バッテリ動作時間の延長に貢献
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCE9.PDF (154 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1306 — 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 低 PI 向けダイナミック レンジ 90dB のシングルチップ パルス オキ シメータのリファレンス デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/01/04 |
| 製品概要 | MSPM0-Based Low-Cost Single-Chip Pulse Oximeter Reference Design | PDF | HTML | 2023/07/25 |