TIDA-010958

耐放射線特性、デュアル 位相、Versal® FPGA 電源のリファレンス デザイン

TIDA-010958

設計ファイル

概要

TIDA-010958 は、耐放射線特性を強化した同期整流降圧電源のリファレンス デザインであり、AMD® Versal®AI Core XQRVC1902 のコアレール向けとして設計されています。この設計は、12V の入力での動作用となっており、0.8V の出力電圧と最大 80A の出力電流を生成します。このコンパクトな電源設計は、FPGA の厳しい許容誤差要件を満たしながら、大電流を供給します。この電源設計は、Versal® AI Core XQRVC1902 と組み合わせることで、さまざまなミッションを実行するために必要な精度、信頼性、効率を衛星に提供します。TIDA-010958 には耐放射線特性デバイスがあり、受動部品は入手可能な場合、MIL 規格の MIL-STD-55681 (または等価の製品) に準拠しています。それ以外の場合は、等価の値と部品サイズが置き換えられました。

特長
  • 放射線性能:100krad/75MeV
  • 宇宙ベースのアプリケーションに対応する公称 12V DC 入力
  • 最大 80A の負荷電流
  • 278kHz のスイッチング周波数
  • パッケージされた GaN アセンブリ
  • 基板寸法:126.7mm × 61.2mm
  • AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 のコアレール電圧への電力供給を目的として設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU979A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDU9.PDF (605 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDU8.PDF (342 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDV1.ZIP (3341 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGV6.ZIP (835 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDV0.ZIP (1029 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDU7.PDF (682 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

TPS7H5004-SP耐放射線強化、QMLV と QMLP、2MHz、デュアル出力、PWM (パルス幅変調) コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6023-SP耐放射線特性、QMLV、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 耐放射線特性、デュアル 位相、Versal® FPGA 電源のリファレン ス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。