新製品

TIDA-010960

絶縁型 ADC を使用する単相シャント電力メーターのリファレンス デザイン

TIDA-010960

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スタンドアロンの絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。このリファレンス デザインは、入力範囲全体 (50mA ~ 15A) にわたって 4kHz のサンプリング レートで 0.5% の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコン (MCU) を使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、TI の Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。

特長
  • 入力範囲 (50mA ~ 15A) 全体にわたって 4kHz のサンプリング レートで単相 0.5% の精度を達成
  • 有効/無効電力量および電力、RMS ライン電流、RMS 中性電流、RMS 電圧、力率、ライン周波数などのパラメータを計算
  • Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア。
  • 計測マイコンと ADC を組み合わせ、さまざまな性能ポイントに対応できるフレキシビリティ
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU970.PDF (1611 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMDO2.PDF (447 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDO3.PDF (157 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDO4.PDF (254 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDO6.ZIP (1677 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGU3.ZIP (673 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDO5.PDF (1221 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm Cortex-M0+ マイコン

MSPM0G110664KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV7611A、16V、高 PSRR リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK6C低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVCMOS、発振器

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC130M022 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 絶縁型 ADC を使用する単相シャント電力メーターのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ