TIDA-01171

AC 結合 RS-485 リファレンス デザイン

TIDA-01171

設計ファイル

概要

TIDA-01171 リファレンス デザインを採用すると、非常に低いデータ レートでも、AC 結合リンク経由で RS-485 通信を実現できます。  これにより、ノード間で大きなグランド電位差が存在する場合でも、ノードは通信できます。  また、AC 結合を使用すると、高電圧電源への直接短絡が発生する可能性のあるバス障害からトランシーバを保護するのにも役立ちます。

特長
  • 直列 AC カップリング コンデンサを使用して、RS-485 データ リンクの機能絶縁を実現します
  • 最大 1Mbps のデータ レートで動作
  • 既存の MCU/UART インターフェイスと組み合わせて動作
  • データ伝送に使用できるのは 2 本のワイヤのみ (グランド配線は不要)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBZ8.PDF (4128 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRML6.PDF (58 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRML5.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRML8.ZIP (367 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCD7.ZIP (232 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRML7.PDF (324 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRML4.PDF (55 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD96SymPol トランシーバ

データシート: PDF
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3088E低消費電力、半二重、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
JK フリップ フロップ

SN74HC112クリアとプリセット搭載、デュアル、J-K、ネガティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AC-Coupled RS-485 Design Guide 2016/06/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。