TIDA-01238
コントローラ エリア ネットワーク (CAN)、選択可能な終端リファレンス デザイン付き
TIDA-01238
概要
通常、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) や RS–485 のようなバス通信技術では、ネットワーク内で最も離れた両端のノードに 120Ω の終端抵抗を接続し、それ以外のノードには終端を設けません。このプロセスでは、ハードウェア設計者が最終用途のレイアウトを把握している必要がありますが、ハードウェア設計者が製品のエンド ユーザであるとは限らないため、必ずしもそうとは限りません。 TIDA–01238 は、個々の CAN ノードで終端を選択可能にする 2 つの個別回路を文書化して、検証しており、これにより任意のノードに終端を配置することが可能になります。選択可能な終端は、任意のノードを終端ノードにすることで、推測の作業をネットワーク実装から排除します。
特長
- 定常状態のソースを持つ MCU からの終端を選択可能
- 任意の CAN トランシーバとの組み合わせで動作
- コスト最適化された設計に適した部品点数が最小
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRON6.PDF (39 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD87502Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2 のデュアル SON、42mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
MOSFET
CSD17483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Selectable Termination for Controller Area Network (CAN) Systems Design Guide | 2016/10/14 |