TIDA-01423
3V~4.5V入力、400mA、-12V反転昇降圧リファレンス デザイン
TIDA-01423
概要
この小型でシンプルな反転電源リファレンス デザインは、反転バック ブースト トポロジの高精度昇降圧コンバータを備えています。この製品は、3V ~ 4.5V の入力電圧から 400mA の電流で -12V の出力を生成するため、通信インフラストラクチャの光ネットワーク システム、アクティブおよび分散アンテナ システム、無線インフラストラクチャのリモート無線ユニット、産業用テストおよび測定アプリケーションなど、スペースが制限されたアプリケーションで負電圧レールにクリーンに電力を供給できます。
特長
- -12Vの高い負出力電圧
- 合計ソリューション サイズ 65mm2 未満
- 400mA の高出力電流
- 低出力電圧リップル (0.5% 未満)
- 入力電圧範囲:3V ~ 4.5V
- 125°C 定格ソリューション
| 出力電圧オプション | TIDA-01423.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 4.5 |
| Vout (Nom) (V) | -12 |
| Iout(最大)(V) | .4 |
| 出力電力(W) | 4.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRW0.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 3V~4.5V入力、400mA、-12V反転昇降圧リファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/28 | ||
| 技術記事 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018/05/17 |