TIDA-01424
車載用超音波キック オープンのリファレンス デザイン
TIDA-01424
概要
このリファレンス デザインは、超音波センシングを使用して、自動車のパワー リフトゲート、パワー トランク、またはパワー スライド ドアを、キック動作の検出でオープンさせる方法を示します。 超音波センシングにより、複数の物体を検出し、各物体との距離を測定する手段を確保できます。高い分解能と低消費電力により、ジェスチャ検出とバッテリからの供給電流低減を重視する車載用のハンズフリー開閉システムに、このデザインを適用できます。
特長
- 2 個の超音波センサ チャネル
- 12V の車載用バッテリからの電力で動作
- 最大 50cm 離れた距離でキックを検出
- 低静止電流
- デザインはテスト済みであり、回路図、レイアウト、テスト結果が付属しています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS40.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載用超音波キック・ツー・オープンのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/06 | ||
| 技術記事 | Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing | PDF | HTML | 2017/09/06 |