TIDA-01521
センター ハイマウント ストップ ランプ(CHMSL)用の車載リニアLEDドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01521
概要
このリファレンス デザインは、ブレーキ ランプとバック ランプを内蔵した CHMSL(センター ハイマウント ストップ ランプ)内の LED 駆動に最適な高集積ソリューションの詳細を示します。各ライトは、電源ラインに電力を供給することにより、独立して機能させることができます。このデザインは 3 個の車載定格リニア LED ドライバ (TPS92610-Q1) を使用して、BOM 数を減らし、機能の豊富なソリューションを実現します。また、このデザインは、ロード ダンプや逆極性バッテリの状態に対する保護機能を搭載すると同時に、小型ソリューション サイズを維持しています。
特長
- 少ない部品表 (BOM) 数
- 高集積ソリューション
- 高精度電流レギュレーション
- オプション診断機能
- 逆極性バッテリ保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTR2.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | センター・ハイマウント・ストップ・ランプ(CHMSL)用の車載リニア LEDドライバのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/11/29 | ||
| 技術記事 | CHMSL: The third brake light | PDF | HTML | 2018/02/16 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh | 2015/12/22 |