TIDA-03042
ウェアラブル アプリケーション用小型 I2C 制御シングルセル チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-03042
概要
このシングルセル チャージャのリファレンス デザインは、設計スペースが非常に限定的な各種ウェアラブル アプリケーションに適しています。TIDA-03042 は、I2C 制御を経由してホスト コントローラと組み合わせた動作が可能であり、5V、9V、12V いずれかの入力アダプタに対応し、最大 1.5A の充電電流を供給することができます。チャージャの実際のデザインが必要とするのはわずか 1.7cm² の面積であり、高い充電効率を達成すると同時に、合計部品点数とボード サイズの最小化に寄与します。
特長
- 最大 1.5A を供給するシングル セル チャージャ
- 0.5A と 1.5A の供給時に 92% の充電効率
- 軽負荷動作を考慮した、低消費電力の PFM (パルス周波数変調) モード
- 広い入力電圧動作範囲:3.9V ~ 14V
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQG5.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Tiny Single-Cell Charger Reference Design for Wearable Applications | 2017/03/21 |