TIDA-050053

8V ~ 16V 入力、–12V、1.2A 出力、反転型電源のリファレンス デザイン

TIDA-050053

設計ファイル

概要

この反転型電源のリファレンス デザインは、8V ~ 16V の入力で動作し、-12V の出力電圧で最大 1.2A の電流を供給します。このような負電圧は、光学モジュールのバイアス供給、ライン ドライバ、オペアンプ、その他の低消費電力アプリケーションなど、多くのアプリケーションで必要とされます。TPS62933 パワー コンバータを使用すると、非常にシンプルな負電圧インバータ (反転型昇降圧) 設計を実現し、–12V の負の出力電圧で 1.2A の電流を供給することができます。

特長
  • シンプルな反転型電源設計
  • 広い入力電圧範囲:8V ~ 16V
  • 最大 1.2A の連続出力電流
  • 低ノイズ (出力リップル 1% 未満)
  • 内部補償付きピーク電流制御モード
  • 動作時接合部温度:-40°C ~ 150°C
パーソナル・エレクトロニクス
データ センター
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU831A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM957.PDF (138 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM956.PDF (142 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM959.ZIP (1746 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG28.ZIP (671 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM958.PDF (497 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM955.PDF (232 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62933SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 8V~16V 入力、1.2A、–12V 反転電源リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。