TIDA-050055

インダクタ内蔵、高い電力密度、17V、3A、降圧コンバータ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-050055

設計ファイル

概要

TIDA-050055 リファレンス デザインは、インダクタを内蔵した VIN 3V~17V の TPSM82903 降圧コンバータを採用しており、設計空間が非常に限定されたアプリケーションのために開発されました。このリファレンス デザインは、入力電圧を 1.2V の VOUT に降圧変換し、高効率かつ低静止電流で最大 3A の負荷電流を供給できます。すべての外部部品を含めたトータル ソリューション サイズは、20mm² です。このリファレンス デザインは高効率 DC/DC 変換を、業界最小の動作時静止電流 (IQ) で、しかも非常に小さいフットプリントで実現しています。

特長
  • 20mm² の小型トータル ソリューション サイズ
  • 150mA/mm² の電力密度
  • 3V~17V の入力電圧
  • 最大 3A の連続出力電流
  • 低 IQ:4µA (標準値)
  • 動作時接合部温度:-40°C ~ 125°C
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU846.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAR3.PDF (909 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAR2.PDF (119 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAR5.ZIP (78193 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG93.ZIP (94 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAR4.ZIP (251 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAR1.PDF (238 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82903インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド インダクタを内蔵した大電力密度、17V 、3A 、降圧コンバータ・モジ ュールのリファレンス・デザイン 英語版 PDF | HTML 2021/12/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。